ロアス RZC-281シリーズ用オプション 固定アーム ブラック

ロアス RZC-281シリーズ用オプション 固定アーム ブラック

通常単価:
4,403
通常出荷日:
5日目

【特長】
・RZC-281シリーズに後付けが可能なオプションの固定アームです。
【用途】
・RZC-281シリーズ用オプション
【商品仕様】
・本体サイズ:W200×D245×H300 (mm)
・取り付け時間:1人で10(分)
・JANコード:4967101200035
・トラスココード:723-8126
・質量:2kg
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

4,403

型番 : CA-A281BK
通常出荷日 5日目
通常単価 4,403

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ロアス RZC-281シリーズ用オプション 固定アーム ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)