ミニモ PAピンク砥石#120 φ25 (10本入)

通常単価:
4,425
通常出荷日:
11日目

【特長】
・加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):25
・軸径(mm):6.0
・粒度(#):120
・全長(mm):76.0
・幅(mm):38
・最高使用回転数(rpm):19000
・粒度:#120
・粒度:#120
・先端径:Φ25
・JANコード:4571130863484
・トラスココード:852-6353
・質量:387g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CA6308

型番
CA6308
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,425円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

ミニモ PAピンク砥石#120 φ25 (10本入)の型番CA6308のページです。
型番CA6308に関する仕様情報を記載しております。

CA6308で型番確定

ミニモ PAピンク砥石#120 φ25 (10本入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)