キャナリー マイクロシザーズ グリーン

キャナリー マイクロシザーズ グリーン

通常単価:
473
通常出荷日:
1日目

【特長】
・全長わずか35mmで親指と人差し指でつまむだけで切ることができます。
・服の解れた糸のカットや袋の開封などに便利です。
・キャップとストラップ付きで持ち運びに便利です。
【用途】
・携帯用に。
【商品仕様】
・刃長(mm):7
・刃厚(mm):1.2
・全長(mm):35
・色:グリーン
・JANコード:4962069057219
・トラスココード:814-5103
・質量:5g
【材質/仕上】
・刃部:ステンレス刃物鋼
・ハンドル:ABS樹脂

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

473

型番 : CA-35EU-G
通常出荷日 1日目
通常単価 473

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

キャナリー マイクロシザーズ グリーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)