マイン ワイド100巾研磨布ベルトA240 (20本入)

マイン ワイド100巾研磨布ベルトA240 (20本入)
通常単価:
6,967
通常出荷日:
1日目

【特長】
・RMB100用研磨ベルトのワイドタイプです。
【用途】
・金属、樹脂、その他研削研磨。
【商品仕様】
・粒度(#):A240
・ベルト寸法(mm):100×260
・色:茶
・品名:ワイド100巾研磨布ベルトA240
・品名:ワイド100巾研磨布ベルトA240
・色:茶
・JANコード:4562137343840
・トラスココード:819-2327
・質量:310g
【材質/仕上】
・基材:布
・砥材:アランダム

型番

1 の型番候補があります候補を表示

C9100-A240

型番
C9100-A240
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

6,967円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

マイン ワイド100巾研磨布ベルトA240 (20本入)の型番C9100-A240のページです。
型番C9100-A240に関する仕様情報を記載しております。

C9100-A240で型番確定

マイン ワイド100巾研磨布ベルトA240 (20本入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)