マイン HALベルト#80 (10枚入)

マイン HALベルト#80 (10枚入)
通常単価:
12,214
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。
・ヘアーライン作業に最適です。
・アルミ研磨作業に使用します。
【用途】
・ヘアライン作業用
【商品仕様】
・ベルト寸法(mm):60×260
・色:グレー
・粒度(#):80
・色:グレー
・粒度(#):80
・アラメよりさらに粗いものをご入用の方にオススメです。
・ワークに合った粒度をお選び下さい。
・JANコード:4562137343574
・トラスココード:852-3218
・質量:340g
【材質/仕上】
・砥材:シリコンカーバイド(C)、ナイロン繊維
・基材:布
【セット内容/付属品】
・1箱:10本入り

(i)ご注意

  • 安全保護具の着用 

型番

1 の型番候補があります候補を表示

C8-HAL-80

型番
C8-HAL-80
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

12,214円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

マイン HALベルト#80 (10枚入)の型番C8-HAL-80のページです。
型番C8-HAL-80に関する仕様情報を記載しております。

C8-HAL-80で型番確定

マイン HALベルト#80 (10枚入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)