ワルター アダプター

ワルター アダプター
通常単価:
79,953
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・Walter CAPTO 工具アダプターです。
【用途】
・旋削加工。
・切削加工用アダプター。
【商品仕様】
・装置側:C8
・工具側:55x32
・首下(mm):140
・ワルター アダプター
・トラスココード:826-0767
・質量:5.379kg
【材質/仕上】
・スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

C8-ASHL-40140-32

型番
C8-ASHL-40140-32
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

79,953円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ワルター アダプターの型番C8-ASHL-40140-32のページです。
型番C8-ASHL-40140-32に関する仕様情報を記載しております。

C8-ASHL-40140-32で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)