ユタカメイク ロープ 綿ロープ巻物 8φ×200m

ユタカメイク ロープ 綿ロープ巻物 8φ×200m

通常単価:
16,806
通常出荷日:
1日目

【特長】
・天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。
・水中や土中で腐食し土に還ります。
【用途】
・農園芸、祭礼用、各種結束。
【商品仕様】
・色:白
・線径(mm):8
・長さ(m):200
・包装形態:バンド掛巻
・JANコード:4903599110500
・トラスココード:829-1210
・質量:7.5kg
【材質/仕上】
・綿(混綿)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

16,806

型番 : C8-200
通常出荷日 1日目
通常単価 16,806

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユタカメイク ロープ 綿ロープ巻物 8φ×200mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)