マイン 100幅用HLベルト(粗目)10本入(100X260mm

マイン 100幅用HLベルト(粗目)10本入(100X260mm
通常単価:
9,988
通常出荷日:
1日目

【特長】
・RMBサンダー100用HLベルトワイドタイプです。
【用途】
・ヘアライン作業用
【商品仕様】
・粒度(#):80
・ベルト寸法(mm):100×260
・砥材:シリコンカーバイト
・色:黒
・適合機種:RMB100、HMBE-100
・品名:ワイド100巾HLベルト荒目
・適合機種:RMB100、HMBE-100
・色:黒
・品名:ワイド100巾HLベルト荒目
・不織布ベルト
・100X260
・JANコード:4562137343697
・トラスココード:819-9858
・質量:440g
【材質/仕上】
・基材:布、ナイロン
・砥材

(i)ご注意

  • ベルトの張り過ぎに注意してください。 ベルトの→方向に注意してください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

C8100-H

型番
C8100-H
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,988円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

マイン 100幅用HLベルト(粗目)10本入(100X260mmの型番C8100-Hのページです。
型番C8100-Hに関する仕様情報を記載しております。

C8100-Hで型番確定

マイン 100幅用HLベルト(粗目)10本入(100X260mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)