マイン HLベルト(06)硬(60X260mm) (10枚入)

マイン HLベルト(06)硬(60X260mm) (10枚入)
通常単価:
7,347
通常出荷日:
11日目

【用途】
・ヘアライン作業用
【商品仕様】
・品名:HLベルト(10枚組)(06)
・不織布ベルト
・60X260
・JANコード:4562137340474
・トラスココード:852-3211
・質量:300g
【材質/仕上】
・ナイロン
・砥材

型番

1 の型番候補があります候補を表示

C8-06

型番
C8-06
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,347円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

マイン HLベルト(06)硬(60X260mm) (10枚入)の型番C8-06のページです。
型番C8-06に関する仕様情報を記載しております。

C8-06で型番確定

マイン HLベルト(06)硬(60X260mm) (10枚入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)