マイゾックス 雨ん棒チョーク10本入 黄色【10個入り】

マイゾックス 雨ん棒チョーク10本入 黄色
通常単価:
331
通常出荷日:
4日目

【特長】
・雨による文字のカスレや消えの心配がない、雨に強いチョークです。
【用途】
・工事用黒板の記入に。屋外での使用に最適です。
【商品仕様】
・色:黄
・長さ×径(mm):80×12
・黄
・JANコード:4965719508055
・トラスココード:735-6935
・質量:74g
【材質/仕上】
・焼石膏

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

C805

型番
C805
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

331円

10個入り

10パック

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

マイゾックス 雨ん棒チョーク10本入 黄色の型番C805のページです。
型番C805に関する仕様情報を記載しております。

C805で型番確定

マイゾックス 雨ん棒チョーク10本入 黄色のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)