鋼典 両刃 東型ナタ鋼付 完全包装

鋼典 両刃 東型ナタ鋼付 完全包装
通常単価:
4,067
通常出荷日:
1日目

【特長】
・火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
・鋼付で刃研ぎが簡単です。
・両刃で刃先の強度もあり、特に薪割りに最適です。
【用途】
・木の枝打ち、薪割り等に。

(i)ご注意

  • 木以外の使用はしないでください。 けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。 無理な使用は刃欠け、刃折れの原因となります。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

C-8

型番
C-8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,067円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

鋼典 両刃 東型ナタ鋼付 完全包装の型番C-8のページです。
型番C-8に関する仕様情報を記載しております。

C-8で型番確定

鋼典 両刃 東型ナタ鋼付 完全包装のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)