(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

(窓用水切り) プロテック グラススクイジー STグリップ付 300

(窓用水切り) プロテック グラススクイジー STグリップ付 300

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
1,988
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能

【特長】
・耐久性のあるステンレスタイプです。
【用途】
・窓用水切り。

基本スペック

  • 幅(mm)
    300
  • JANコード
    4903180331895
  • トラスココード
    736-3613
  • 質量(g)
    200
  • 材質1
    ハンドル・押さえ:ステンレス
  • 材質2
    グリップ・ゴム:合成ゴム

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

1,988

型番 : C75-12-030X-MB
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 1,988

スペック

  • 幅(mm)
    300
  • JANコード
    4903180331895
  • トラスココード
    736-3613
  • 質量(g)
    200
  • 材質1
    ハンドル・押さえ:ステンレス
  • 材質2
    グリップ・ゴム:合成ゴム

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

(窓用水切り) プロテック グラススクイジー STグリップ付 300のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)