• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

育良 マイコン替刃(11008)

育良 マイコン替刃(11008)
通常単価:
9,989
通常出荷日:
7日目

【特長】
・鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
【用途】
・IS-CM82・104用。
【商品仕様】
・刃ピッチ(mm):2.0
・刃長(mm):100
・刃長(mm):100
・刃ピッチ(mm):2.0
・薄鋼電線管用
・トラスココード:805-2756
・質量:340g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

C75

型番
C75
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,989円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

育良 マイコン替刃(11008)の型番C75のページです。
型番C75に関する仕様情報を記載しております。

C75で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)