• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
カイジョー 強力超音波洗浄機フェニックス

カイジョー 強力超音波洗浄機フェニックス

通常単価:
801,549
通常出荷日:
14日目

【特長】
・既存の洗浄槽に投込振動子を設置して超音波洗浄が可能です。
・最高使用液温100℃(沸点除く)です。
・液深、液温、洗浄物の大きさ等が変わっても、出力がほぼ一定です。
【用途】
・機械加工部品に。
・時計、メガネ、宝石などの装飾品に。
・プレスに。
・医用設備、化粧品設備、食品設備などの設備に。
・熱処理後の使用に。
・研磨に。
【商品仕様】
・周波数:26kHz
・電源:AC200V単相 12A
・周波数:26kHz
・電源:AC200V単相 12A
・振動子寸法:410×390×h90
・振動子重量25KG
・実行出力:1200W
・発振器は簡易密閉筐体構造を採用し、外部からの粉塵等の進入を最小限に抑えることが可能
・発振器寸法:350×440×h165
・発振器重量:17kg
・トラスココード:101-3723
・質量:42kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316)投込振動子
【セット内容/付属品】
・73103型発振器
・7359VS投込振動子

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

14日目

801,549

型番 : C7356VS
通常出荷日 14日目
通常単価 801,549

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

カイジョー 強力超音波洗浄機フェニックスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)