ワルター クランピングユニット

ワルター クランピングユニット
通常単価:
149,186
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・Walter CAPTO 工具アダプターです。
【用途】
・クランピングユニット。
・切削加工用アダプター。
【商品仕様】
・タレット側:VDI40
・工具側:C4
・首下(mm):75
・ワルター クランピングユニット
・トラスココード:826-0711
・質量:4.1kg
【材質/仕上】
・スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

C4-LC2040-51040M

型番
C4-LC2040-51040M
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

149,186円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ワルター クランピングユニットの型番C4-LC2040-51040Mのページです。
型番C4-LC2040-51040Mに関する仕様情報を記載しております。

C4-LC2040-51040Mで型番確定

ワルター クランピングユニットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)