(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

円切りミニカッター

円切りミニカッター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
320
通常出荷日:
11日目

【特長】
・薄物用円切りカッターです。
【用途】
・学校工作や模型作りに

基本スペック

  • 全長(mm)
    113
  • 適合替刃
    BDA-200P
  • トラスココード
    853-4014
  • JANコード
    4904011011122
  • 質量(g)
    30.000
  • 材質1
    刃:合金工具鋼(SKS81)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

320

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : C-400P
通常出荷日 11日目
通常単価 320

スペック

  • 全長(mm)
    113
  • 適合替刃
    BDA-200P
  • トラスココード
    853-4014
  • JANコード
    4904011011122
  • 質量(g)
    30.000
  • 材質1
    刃:合金工具鋼(SKS81)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)