ワルター コレット

ワルター コレット
通常単価:
3,206
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ERコレットです。
【用途】
・各種切削加工。
・切削加工のアクセサリー部品。
【商品仕様】
・コレットタイプ:ER
・穴径(mm)06
・ワルター コレット
・トラスココード:803-2742
・質量:0.01kg
【材質/仕上】
・スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

C330.06.060

型番
C330.06.060
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,206円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ワルター コレットの型番C330.06.060のページです。
型番C330.06.060に関する仕様情報を記載しております。

C330.06.060で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)