CHINO 簡易補償形表面温度測定用センサ(熱電対)C015-31

CHINO 簡易補償形表面温度測定用センサ(熱電対)C015-31
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・常温から500℃の温度域を、測定距離を一定(1~2mm)にして非接触で測定します。
・被測定面温度および測定周囲の温度変化に対し、測定温度を自動的に補償して、常に高精度で測定します。
・安定化フィルタの採用により、外乱に強く安定した測定を行います。
・被測定面の温度や、表面状態などによる放射率補正の必要はありません。
・検出素子はK熱電対を使用しているので、受信計器を特殊にする必要はありません。
【用途】
・回転ローラ、移動ベルト、プラスチックシートなどの表面温度を高精度に測定
【商品仕様】
・測定温度範囲(℃):常温~500
・測温エレメント:K熱電対
・素線径:φ0.1mm
・周囲温度:最高230℃
・測定精度:測定範囲200℃幅ないにて±5℃以内(ただし測定範囲の中間で補償定数を求めた場合)
・測定距離:1~2mm一定
・応答性:約6秒(時定数)
・出力信号:K熱電対起電力
・出力インピーダンス:15~22Ω
・出力安定化フィルタ:0.07mm厚、アンバ・マイカ
・接続導線:φ7mmシリコーンゴム導線5m付き
・トラスココード:816-7768
・質量:500g
【材質/仕上】
・シリコーンゴム

型番

1 の型番候補があります候補を表示

C015-31-1YCC250

型番
C015-31-1YCC250
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

CHINO 簡易補償形表面温度測定用センサ(熱電対)C015-31の型番C015-31-1YCC250のページです。
型番C015-31-1YCC250に関する仕様情報を記載しております。

C015-31-1YCC250で型番確定

CHINO 簡易補償形表面温度測定用センサ(熱電対)C015-31のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)