(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

MARKTEC スーパーグロー 浸透液 OD2800-2 1L缶

MARKTEC スーパーグロー 浸透液 OD2800-2 1L缶

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
4,684
通常出荷日:
4日目

【特長】
・蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。
・精密検査用(航空機部品用)です。
・蛍光輝度が高く、微細な欠陥も検出可能です。
・OD-2800Nより高感度です。
・あらゆる金属に対して腐食がありません。
【用途】
・蛍光浸透探傷試験用浸透液
【商品仕様】
・容器:ローヤル缶
・トラスココード:858-6383
・質量:1kg

(i)ご注意

  • 組合せ 現像:無現像、DN-600S、DN-600P、DN-908D

基本スペック

  • 質量(g)
    1000.0
  • トラスココード
    858-6383

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

4,684

型番 : C003-0031022
通常出荷日 4日目
通常単価 4,684

スペック

  • 質量(g)
    1000.0
  • トラスココード
    858-6383

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

MARKTEC スーパーグロー 浸透液 OD2800-2 1L缶のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)