MARKTEC スーパーチェック 現像剤 UD-T 1L缶

MARKTEC スーパーチェック 現像剤 UD-T 1L缶

通常単価:
3,629
通常出荷日:
7日目

【特長】
・信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。
・有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
・乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
・JIS Z 2343適合品です。
・低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
・JISに適合した検査証明書が発行できます。
【用途】
・染色浸透探傷試験用現像剤。
【商品仕様】
・適合規格:JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
・使用温度範囲:-5~50℃
・容器:ローヤル缶
・トラスココード:120-4148
・質量:1kg

(i)ご注意

  • 組合せ 浸透:UP-T 洗浄:UR-T

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

3,629

この商品は5個からご注文いただけます。

型番 : C002-0022042
通常出荷日 7日目
通常単価 3,629

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

MARKTEC スーパーチェック 現像剤 UD-T 1L缶のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)