MARKTEC スーパーチェック 浸透液 UP-G3・N 18L缶

MARKTEC スーパーチェック 浸透液 UP-G3・N 18L缶

通常単価:
3,262円~
通常出荷日:
4日目~

【特長】
・信頼と実績のある浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。
・有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
・スラブ、大型部品及び小物量産部品の探傷に最適です。形状が複雑な部品の検査にも適用できます。
・試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
【用途】
・染色浸透探傷試験用浸透液。
【商品仕様】
・使用温度範囲:-5~50℃
・容器:ローヤル缶
・トラスココード:802-0001
・質量:16.5kg

(i)ご注意

  • 組合せ 現像:UD-ST又はUD-ST・V

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
質量(g)

絞り込み

  • 1000.0
  • 3800.0
  • 16500.0
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 120-4152
  • 120-4151
  • 802-0001
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
16500.0
802-0001

4日目

39,898

型番 : C002-0021134
通常出荷日 4日目
通常単価 39,898

スペック

  • 質量(g)
    16500.0
  • トラスココード
    802-0001
1000.0
120-4151

5日目

3,262

この商品は5個からご注文いただけます。

型番 : C002-0021150
通常出荷日 5日目
通常単価 3,262

スペック

  • 質量(g)
    1000.0
  • トラスココード
    120-4151
3800.0
120-4152

7日目

11,887

型番 : C002-0021151
通常出荷日 7日目
通常単価 11,887

スペック

  • 質量(g)
    3800.0
  • トラスココード
    120-4152

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

MARKTEC スーパーチェック 浸透液 UP-G3・N 18L缶のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)