日油技研 サーモシート5点表示 可逆性【100個入り】

日油技研 サーモシート5点表示 可逆性
通常単価:
5,988
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・色の変化で温度の検知ができます。
・温度下降により復色する可逆性示温材です。
【用途】
・危険温度、注意温度監視。各種制御機器の温度管理。
【商品仕様】
・サイズ(mm):7×43
・原色:黄/黄味赤/明るい黄味赤/赤/赤
・変色温度(℃):50-55-60-65-70
・変色後色:黄味橙/暗い茶紫/暗い茶紫/暗い茶紫/暗い茶紫
・測定方式:可逆性
・測定精度:±2℃(温度上昇時)
・変色温度:50-55-60-65-70℃ 精度±2℃
・粘着剤付
・JANコード:4582130421581
・トラスココード:824-6608
・質量:20g
【材質/仕上】
・フィルム
・示温顔料
・粘着剤

(i)ご注意

  • 高圧下・高真空下、電子レンジのご使用は避けて下さい。 変色部分(可逆性)は、ヒステリシス現象により設定温度より約15℃低い温度で復色します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

C

型番
C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,988円

100個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

基本情報

JANコード 4582130421581 トラスココード 824-6608 サイズ(mm) 7×43
原色 黄/黄味赤/明るい黄味赤/赤/赤 測定方式 可逆性 変色温度(℃) 50-55-60-65-70
変色後色 黄味橙/暗い茶紫/暗い茶紫/暗い茶紫/暗い茶紫 質量(g) 20.000 材質1 フィルム
材質2 示温顔料 材質3 粘着剤

日油技研 サーモシート5点表示 可逆性の型番Cのページです。
型番Cに関する仕様情報を記載しております。

Cで型番確定

日油技研 サーモシート5点表示 可逆性のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)