SEIKO キッチン&バスクロック

SEIKO キッチン&バスクロック

通常単価:
4,589
通常出荷日:
5日目

【特長】
・生活防水仕様でキッチンや浴室でも安心です。
・タイマー機能と温度表示つきのクオーツ時計です。
・掛置兼用です。
【商品仕様】
・幅(mm):114
・奥行(mm):50
・高さ(mm):143
・機能:クオーツ時計、電子音、温度表示、ステップ秒針、タイマー機能(カウントダウンまたはカウントアップ)
・JANコード:4517228035524
・トラスココード:820-2456
・質量:0.23kg
【材質/仕上】
・プラスチック枠
・前面プラスチック
【セット内容/付属品】
・単3電池×1本、リチウム電池CR2032×1個

基本スペック

  • 質量(g)
    230.0

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

4,589

型番 : BZ358W
通常出荷日 5日目
通常単価 4,589

スペック

  • 質量(g)
    230.0

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

SEIKO キッチン&バスクロックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)