TENMA ビュートケース クローゼット23

TENMA ビュートケース クローゼット23

通常単価:
2,405
通常出荷日:
5日目

【特長】
・クローゼットにすっきり収まる、奥行53cmです。
・高さ23cmのレギュラーサイズです。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:390×530×230
・色:カプチーノ
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:316×477×172
・JANコード:4904746060297
・トラスココード:857-2597
・質量:2.2kg
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 耐荷重引出:3.6Kg、積み重ね段数3段

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

2,405

この商品は5個からご注文いただけます。

型番 : BYUTO-CLOZET-L23-CAP
通常出荷日 5日目
通常単価 2,405

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

TENMA ビュートケース クローゼット23のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)