セイニチ チャック袋 「ラミジップ」 BY-F 平袋バリアタイプ 170×120

セイニチ チャック袋 「ラミジップ」 BY-F 平袋バリアタイプ 170×120【2,500個入り】

通常単価:
47,619
通常出荷日:
5日目

【特長】
・「ラミジップ」バリアナイロンタイプ底開き平袋です。透明で強度があり、ガスバリア性に優れた袋です。
・低温にも強く、冷蔵保管等にご使用頂けます。
【用途】
・薬品や食品等の顆粒や粉末用に。
【商品仕様】
・縦(mm):170
・横(mm):120
・底開き(底から充填するタイプ)、天シール
・サイド6mmベタシール
・Iノッチ
・4角Rカット
・JANコード:4909767410625
・トラスココード:584-3006
・質量:9975g
【材質/仕上】
・バリアNY18/PE60

(i)ご注意

  • 酸・アルカリ等特殊な内容物につぃては、事前にご相談下さい。 可燃物ですので火の傍に置かないで下さい。 電子レンジやオーブンには使用できません。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

47,619

2,500個入り

型番 : BY-F
通常出荷日 5日目
通常単価 47,619
内容量 2,500個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

セイニチ チャック袋 「ラミジップ」 BY-F 平袋バリアタイプ 170×120のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)