タジマ マグネット付 ボックスレベルデラックス600mm

タジマ マグネット付 ボックスレベルデラックス600mm
通常単価:
3,306
通常出荷日:
1日目

【特長】
・1/50、1/100勾配が見れる高感度水平気泡管仕様です。
・目立つイエローフレームを使用しています。
【用途】
・水平・垂直・45°の測定に。
【商品仕様】
・長さ(mm):600
・高さ(mm):49
・厚さ(mm):19
・マグネット:2ヵ所
・精度:±1.00mm/1m=0.057°以内(水平)、±1.25mm/1m=0.072°以内(垂直・45°)
・気泡管:水平・垂直・45度
・エラストマー製サイドプロテクター付
・JANコード:4975364065025
・トラスココード:813-4450
・質量:415g
【材質/仕上】
・本体:アルミ
・気泡管:アクリル

(i)ご注意

  • 万が一気泡管の破損等による液漏れで身体に液が付着した場合は直ちに清浄な水で洗い流して下さい。目に入った場合は眼科医の手当てを受けて下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BX3-D60M

型番
BX3-D60M
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,306円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

タジマ マグネット付 ボックスレベルデラックス600mmの型番BX3-D60Mのページです。
型番BX3-D60Mに関する仕様情報を記載しております。

BX3-D60Mで型番確定

タジマ マグネット付 ボックスレベルデラックス600mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)