タジマ マグネット付 ボックスレベルデラックス300mm

タジマ マグネット付 ボックスレベルデラックス300mm
通常単価:
2,585円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・1/50、1/100勾配が見れる高感度水平気泡管仕様です。
・目立つイエローフレームを使用しています。
【用途】
・水平・垂直・45°の測定に。
【商品仕様】
・長さ(mm):300
・高さ(mm):49
・厚さ(mm):19
・マグネット:1ヵ所
・精度:±1.00mm/1m=0.057°以内(水平)、±1.25mm/1m=0.072°以内(垂直・45°)
・気泡管:水平・垂直・45度
・エラストマー製サイドプロテクター付
・JANコード:4975364064998
・トラスココード:813-4444
・質量:217g
【材質/仕上】
・本体:アルミ
・気泡管:アクリル

(i)ご注意

  • 万が一気泡管の破損等による液漏れで身体に液が付着した場合は直ちに清浄な水で洗い流して下さい。目に入った場合は眼科医の手当てを受けて下さい。

型番

6 の型番候補があります候補を表示

型番
BX3-D23M
BX3-D30M
BX3-D38M
BX3-D45M
BX3-D60M
BX3-D75M
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)
マグネット JANコード トラスココード 質量(g) 精度

2,585円

1個

1日目

2301か所4975364064981813-4442180±1.00mm/1m=0.057°以内(水平)、±1.25mm/1m=0.072°以内(垂直・45°)

2,646円

1個

1日目

3001か所4975364064998813-4444217.000±1.00mm/1m=0.057°以内(水平)、±1.25mm/1m=0.072°以内(垂直・45°)

2,888円

1個

1日目

3802か所4975364065001813-4446300.000±1.00mm/1m=0.057°以内(水平)、±1.25mm/1m=0.072°以内(垂直・45°)

2,988円

1個

1日目

4502か所4975364065018813-4448340.000±1.00mm/1m=0.057°以内(水平)、±1.25mm/1m=0.072°以内(垂直・45°)

3,306円

1個

1日目

6002か所4975364065025813-4450415.000±1.00mm/1m=0.057°以内(水平)、±1.25mm/1m=0.072°以内(垂直・45°)

3,857円

1個

1日目

7502か所4975364065032813-4452490.000±1.00mm/1m=0.057°以内(水平)、±1.25mm/1m=0.072°以内(垂直・45°)

Loading...

  1. 1

基本情報

高さ(mm) 49 材質1 本体:アルミ 厚さ(mm) 19
材質2 気泡管:アクリル

タジマ マグネット付 ボックスレベルデラックス300mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)