“ボックスレベルデラックス”

“ボックスレベルデラックス”
通常単価:
1,888円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・1/50、1/100勾配が見れる高感度水平気泡管仕様です。
・目立つイエローフレームを使用しています。
【用途】
・水平・垂直・45°の測定に。

(i)ご注意

  • 万が一気泡管の破損等による液漏れで身体に液が付着した場合は直ちに清浄な水で洗い流して下さい。目に入った場合は眼科医の手当てを受けて下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

7 の型番候補があります候補を表示

型番
BX3-D23
BX3-D30
BX3-D38
BX3-D60
BX3-D75
BX3-D90
BX3-D120
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 精度

1,888円

1個

1日目

2304975364064905813-4441143±1.00mm/1m=0.057°以内(水平)、±1.25mm/1m=0.072°以内(垂直・45°)

1,988円

1個

1日目

3004975364064912813-4443180±1.00mm/1m=0.057°以内(水平)、±1.25mm/1m=0.072°以内(垂直・45°)

2,072円

1個

1日目

3804975364064929813-4445214±1.00mm/1m=0.057°以内(水平)、±1.25mm/1m=0.072°以内(垂直・45°)

2,487円

1個

1日目

6004975364064943813-4449325±1.00mm/1m=0.057°以内(水平)、±1.25mm/1m=0.072°以内(垂直・45°)

2,988円

1個

2日目

7504975364064950813-4451405.000±1.00mm/1m=0.057°以内(水平)、±1.25mm/1m=0.072°以内(垂直・45°)

3,209円

1個

1日目

9004975364064967813-4453482.000±1.00mm/1m=0.057°以内(水平)、±1.25mm/1m=0.072°以内(垂直・45°)

3,988円

1個

1日目

12004975364064974813-4440633.000±1.00mm/1m=0.057°以内(水平)、±1.25mm/1m=0.072°以内(垂直・45°)

Loading...

  1. 1

基本情報

マグネット なし 高さ(mm) 49 材質1 本体:アルミ
厚さ(mm) 19 材質2 気泡管:アクリル

“ボックスレベルデラックス”のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)