タジマ ボックスレベルスタンダード150mm

タジマ ボックスレベルスタンダード150mm
通常単価:
1,088
通常出荷日:
1日目

【特長】
・キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理をしています。
【用途】
・水平・垂直測定に。
【商品仕様】
・長さ(mm):150
・高さ(mm):49
・厚さ(mm):19
・マグネット:なし
・精度:±1.25mm/1m=0.072°以内
・エラストマー製サイドプロテクター付
・JANコード:4975364064295
・トラスココード:813-4457
・質量:105g
【材質/仕上】
・本体:アルミ
・気泡管:アクリル

(i)ご注意

  • 万が一気泡管の破損等による液漏れで身体に液が付着した場合は直ちに清浄な水で洗い流して下さい。目に入った場合は眼科医の手当てを受けて下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BX2-S15

型番
BX2-S15
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,088円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

タジマ ボックスレベルスタンダード150mmの型番BX2-S15のページです。
型番BX2-S15に関する仕様情報を記載しております。

BX2-S15で型番確定

タジマ ボックスレベルスタンダード150mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)