“ボックスレベルスタンダード”

“ボックスレベルスタンダード”
通常単価:
847円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理をしています。
【用途】
・水平・垂直測定に。

(i)ご注意

  • 万が一気泡管の破損等による液漏れで身体に液が付着した場合は直ちに清浄な水で洗い流して下さい。目に入った場合は眼科医の手当てを受けて下さい。

型番

10 の型番候補があります候補を表示

型番
BX2-S10
BX2-S15
BX2-S23
BX2-S30
BX2-S38
BX2-S45
BX2-S60
BX2-S75
BX2-S90
BX2-S120
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 精度

847円

1個

1日目

1004975364064301813-445480.000±1.25mm/1m=0.072°以内

1,088円

1個

1日目

1504975364064295813-4457105.000±1.25mm/1m=0.072°以内

1,270円

1個

1日目

2304975364064288813-4459143±1.25mm/1m=0.072°以内

1,288円

1個

1日目

3004975364040930813-4339180±1.25mm/1m=0.072°以内

1,467円

1個

1日目

3804975364040947813-4461214±1.25mm/1m=0.072°以内

1,688円

1個

1日目

4504975364040954813-4341255±1.25mm/1m=0.072°以内

1,888円

1個

1日目

6004975364040961813-4343325±1.25mm/1m=0.072°以内

2,365円

1個

1日目

7504975364040978813-4463400.000±1.25mm/1m=0.072°以内

2,877円

1個

1日目

9004975364040985813-4439475.000±1.25mm/1m=0.072°以内

3,463円

1個

1日目

12004975364040992813-4456620.000±1.25mm/1m=0.072°以内

Loading...

  1. 1

基本情報

マグネット なし 高さ(mm) 49 材質1 本体:アルミ
厚さ(mm) 19 材質2 気泡管:アクリル

“ボックスレベルスタンダード”のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)