(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

タジマ ビット交換ソケット 21mmアイビーフォームタイ 12角

タジマ ビット交換ソケット 21mmアイビーフォームタイ 12角

通常単価:
2,267
通常出荷日:
4日目

【特長】
・ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
・市販のインパクトドライバー用ビットが使えます。
・アイビーフォームタイの脱着に便利な凹溝が付いています。
【用途】
・インパクトドライバー用ソケット。
【商品仕様】
・軸寸法(mm):6.35
・全長(mm):88
・対辺寸法(mm):21
・外径(mm):28
・呼び寸法:21mm
・呼び寸法:21mm
・角数:12角
・対応:アイビーフォームタイ用
・JANコード:4975364164599
・トラスココード:825-2708
・質量:127g
【材質/仕上】
・本体:クロームバナジウム鋼

(i)ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

2,267

型番 : BS21AF-12K
通常出荷日 4日目
通常単価 2,267

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

SDソケット 画像

SDソケット

TJMデザインタジマツール

ソケットアダプター ユニバーサル 画像

ソケットアダプター ユニバーサル

TJMデザインタジマツール

ソケットアダプター 画像

ソケットアダプター

TJMデザインタジマツール

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

タジマ ビット交換ソケット 21mmアイビーフォームタイ 12角のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)