サンフラッグ BN-300用替刃押切用

サンフラッグ BN-300用替刃押切用

通常単価:
267
通常出荷日:
1日目

【特長】
・刃の長さが調整でき、刃厚も厚く、スムーズな切込みができます。
【用途】
・石こうボード、天井用吸音テックス等の加工に。
【商品仕様】
・刃長(mm):120
・全長(mm):230
・適用:押切用
・JANコード:4906842251968
・トラスココード:274-3175
・質量:10g

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

267

型番 : BN-302
通常出荷日 1日目
通常単価 267

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

“ジーティーソー165” 画像

“ジーティーソー165”

TJMデザインタジマツール

サンフラッグ BN-300用替刃押切用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)