マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチ

マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチ

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・モータ部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。
・心臓部であるモータ、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物製のケースに内蔵され、雨、風、塵に対しても安心です。
・高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
・ロープの取り付けは、ドラムに開いた2つのワイヤー穴にロープを通し、止め金具を締め付けるだけで、簡単、確実にセットできます。
【用途】
・重量物の昇降または、牽引作業に。
【商品仕様】
・電源:三相200V 2.2kW
・電源:三相200V 2.2kW
・ワイヤー引張力×巻上げ速度(50Hz/60Hz):750kgf×13.4m/min / 620kgf×16.0m/min
・ワイヤーロープ収容量:Φ9mm×60.7m
・モータ容量:2.2kW
・2点式押釦スイッチ(操作コード4芯×2.5m・電源コード3芯×2.5m)
・負荷時間率:40%ED
・JANコード:4521891235006
・トラスココード:851-9652
・質量:65.9kg
【材質/仕上】
・アルミニウム合金鋳物・スチール

(i)ご注意

  • ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。 別途送料

基本スペック

  • 材質1
    アルミニウム合金鋳物・スチール

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
トラスココード

絞り込み

  • 851-9658
  • 851-9655
  • 851-9652
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4521891235006
  • 4521891236003
  • 4521891237000
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 65900.0
  • 66200.0
  • 67500.0
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
851-9652
4521891235006
65900.0

お見積り

-

型番 : BMW-501
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

  • トラスココード
    851-9652
  • JANコード
    4521891235006
  • 質量(g)
    65900.0
  • 材質1
    アルミニウム合金鋳物・スチール
851-9655
4521891236003
66200.0

お見積り

-

型番 : BMW-502
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

  • トラスココード
    851-9655
  • JANコード
    4521891236003
  • 質量(g)
    66200.0
  • 材質1
    アルミニウム合金鋳物・スチール
851-9658
4521891237000
67500.0

お見積り

-

型番 : BMW-503
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

  • トラスココード
    851-9658
  • JANコード
    4521891237000
  • 質量(g)
    67500.0
  • 材質1
    アルミニウム合金鋳物・スチール

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)