マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) キャプスタン電動ウインチ

マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) キャプスタン電動ウインチ

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・モータ部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。
・心臓部であるモータ、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物製のケースに内蔵され、雨、風、塵に対しても安心です。
・高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
・キャプスタン形ドラムで往復牽引作業に適しています。
【用途】
・往復軌道台車に。
・門扉、倉庫扉、開閉アーケードなどに。
・移動棚や天窓に。
・温室屋根や船倉上扉に。
・養魚水槽の覆いに。
・消防署訓練用の安全ネットに。
【商品仕様】
・電源:三相200V 0.75kW
・電源:三相200V 0.75kW
・ワイヤー引張力×巻込み速度(50Hz/60Hz):530kgf×6.5m/min / 440kgf×7.7m/min
・適用ワイヤーロープ:φ8mm(6×Fi(29))(JIS規格)
・モータ容量:0.75kW
・2点式押釦スイッチ(操作コード4芯×2.5m・電源コード3芯×2.5m)
・負荷時間率:40%ED
・キャプスタン式(往復牽引方式)
・JANコード:4521891229050
・トラスココード:851-9644
・質量:51kg
【材質/仕上】
・アルミニウム合金鋳物・スチール

(i)ご注意

  • 横引き専用ウインチですので、垂直吊りには使用できません。 ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。 別途送料
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : BMW-303-ED
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) キャプスタン電動ウインチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)