マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 噛合クラッチ付電動ウインチ

マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 噛合クラッチ付電動ウインチ

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・モータ部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。
・心臓部であるモータ、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物製のケースに内蔵され、雨、風、塵に対しても安心です。
・高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
・レバー1本の簡単な操作で、ドラムが軽やかなニュートラル状態になる噛合式クラッチ機構を備え目視にてクラッチのオン・オフ作業を確実に行うことが出来ます。
【用途】
・頻繁なワイヤの巻き解き作業に適しています。
・材木の切り出し
・レッカー車
・船の陸揚げ降ろし
・荷物の搬送
【商品仕様】
・電源:三相200V 0.4kW
・電源:三相200V 0.4kW
・ワイヤー引張力×巻上げ速度(50Hz/60Hz):280kgf×6.6m/min / 230kgf×7.9m/min
・ワイヤーロープ収容量:Φ6mm×43.8m
・モータ容量:0.4kW
・2点式押釦スイッチ(操作コード4芯×2.5m・電源コード3芯×2.5m)
・負荷時間率:40%ED
・噛合式クラッチ機構付き
・JANコード:4521891225045
・トラスココード:851-9639
・質量:49.5kg
【材質/仕上】
・アルミニウム合金鋳物・スチール

(i)ご注意

  • ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。 別途送料

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : BMW-203-SC
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 噛合クラッチ付電動ウインチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)