(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

MCC ボルトマシンMCCボルダー異電圧

MCC ボルトマシンMCCボルダー異電圧

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
245,200
通常出荷日:
8日目

【用途】
・棒鋼専用ネジ切機
【商品仕様】
・ねじ切能力:(右・左)W5/16?1、M8?24
・電源(V):AC200
・標準付属ダイヘッド:右用(BMDR001)
・標準付属チェーザ:W1/2右、W5/8右
・寸法:515X285X287
・無負荷回転数(回/分):100
・無負荷回転数(回/分):100
・寸法:515X285X287
・ネジ切能力:(右・左)W5/16~W1、M8~M24
・モーター:シリース
・電源:AC200V
・JANコード:4989065104280
・トラスココード:852-0519
・質量:32kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

8日目

245,200

型番 : BMK0101
通常出荷日 8日目
通常単価 245,200

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

MCC ボルトマシンMCCボルダー異電圧のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)