盛光 奴床 丸型 150

盛光 奴床 丸型 150

通常単価:
1,989
通常出荷日:
2日目

【特長】
・針金などの細工作業に最適です。
【商品仕様】
・全長(mm):150
・タイプ:丸型
・口幅(mm):5
・働き(mm):38
・JANコード:4582116170113
・トラスココード:777-2033
・質量:100g
【材質/仕上】
・S45C

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

1,989

型番 : BKYT-1150
通常出荷日 2日目
通常単価 1,989

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)