盛光 刀刃 360

盛光 刀刃 360

通常単価:
1,488
通常出荷日:
1日目

【特長】
・板金作業のハゼ倒しに使用します。
【用途】
・トタン板の端部の折り返しに。
【商品仕様】
・全長(mm):360
・厚さ(mm):2
・幅(mm):70
・JANコード:4571115901507
・トラスココード:777-1941
・質量:510g
【材質/仕上】
・S50C

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

1,488

型番 : BKKA-0360
通常出荷日 1日目
通常単価 1,488

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)