(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

フジ矢 鍛造ワークばさみ
  • 数量スライド割引

フジ矢 鍛造ワークばさみ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
2,097
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・鍛造刃なので鉄板やステンレスまで切断可能です。
・高精度加工なので布や紙なども切断可能です。
・倍力機構で楽に切断作業ができます。
・マイクロエッジ加工で切断対象物が確実につかめます。
・バネ付なので連続切断作業も楽に行えます。
・クイックオープン機能付きのストッパーで、収納時はしっかり固定でき使用する時は簡単に解除できます。
【用途】
・鉄板やステンレス板から布や紙の切断に。
【商品仕様】
・刃長(mm):28
・刃厚(mm):15
・全長(mm):180
・切断能力(銅板):1.5mm
・切断能力(鉄板):1.2mm
・切断能力(ステンレス板):0.7mm
・JANコード:4952520002308
・トラスココード:781-0521
・質量:185g
【材質/仕上】
・刃部:特殊鋼

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

2,097

  • 数量スライド割引
型番 : BKB-180M
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,097

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)