• 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

フナソー コンターマシン用ブレードBIM0.9X5X10X30M 10山

フナソー コンターマシン用ブレードBIM0.9X5X10X30M 10山
通常単価:
35,400
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
【用途】
・ステンレス、アルミをはじめ難削材の切断に。
【商品仕様】
・山数:10
・全長(m):30
・幅(mm):5
・厚さ(mm):0.9
・トラスココード:826-6050
・質量:1.25kg
【材質/仕上】
・バイメタルハイス

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BIM5CL-10

型番
BIM5CL-10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

35,400円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

フナソー コンターマシン用ブレードBIM0.9X5X10X30M 10山の型番BIM5CL-10のページです。
型番BIM5CL-10に関する仕様情報を記載しております。

BIM5CL-10で型番確定

フナソー コンターマシン用ブレードBIM0.9X5X10X30M 10山のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)