(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーケン 電動ドライバー用ユニバーサルアダプター 1/2 SQ.

コーケン 電動ドライバー用ユニバーサルアダプター 1/2 SQ.

通常単価:
2,640
通常出荷日:
11日目

【特長】
・新開発の超高耐久シャンクを採用しています。
・汎用のソケットが使用できるアダプターです。
・障害物のある場所や角際の作業に便利な首振りタイプです。
【商品仕様】
・電動ドライバー用ユニバーサルアダプター1/2インチSQ.
・JANコード:4991644648931
・トラスココード:812-1658
・質量:73g
【材質/仕上】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

2,640

型番 : BD024N-1/2
通常出荷日 11日目
通常単価 2,640

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

コーケン 電動ドライバー用ユニバーサルアダプター 1/2 SQ.のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)