イワタツール センタードリルB型

イワタツール センタードリルB型
  • 数量スライド割引
通常単価:
9,105
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。
・右刃右ねじれ2枚刃です。
・センター面を保護するB形タイプ
【用途】
・被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼。
【商品仕様】
・錐径(mm):5
・シャンク径(mm):18
・全長(mm):75
・センタ穴角(°):60
・刃形状:両刃
・面取り角度(°):120
・最大径(mm):10.6
・刃長(mm):6.4
・JANコード:4571192213432
・トラスココード:796-3262
・質量:0g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BCD5.0X18

型番
BCD5.0X18
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,105円

1個あり

お見積り

Loading...

  1. 1

イワタツール センタードリルB型の型番BCD5.0X18のページです。
型番BCD5.0X18に関する仕様情報を記載しております。

BCD5.0X18で型番確定

イワタツール センタードリルB型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)