YUKO フレックスホーン#AO120 AO120

YUKO フレックスホーン#AO120 AO120
通常単価:
4,616
通常出荷日:
1日目

【特長】
・シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。
・足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
【用途】
・SC(シリコンカーバイト)ワークの材質が比較的硬いもの(鋳鉄、炭素鋼、焼き入れした鉄など)
・AO(酸化アルミナ)ワークの材質が比較的柔らかいもの(アルミニウム、ステンレス、銅など)<粗い粒度>#60、120、180、主にバリ取り用<細かい粒度>#240、320、600、主に研磨用#1000相当(鏡面仕上用)(#20、#40、#80、#400、#800、は特注品として申し受けます)
【商品仕様】
・砥粒:アルミオキサイド
・適用内径(mm):36.0~40.0
・軸径(mm):6.3
・砥粒部長さ(mm):76
・全長(mm):203
・シャフト径(mm):φ6.3
・シャフト径(mm):φ6.3
・回転数は、ワークによって異なるがおよそ300~1200rpmの間で使用
・作業時間はワークの材質および使用目的によって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復位
・研削液は、水溶性または油性を使用
・トラスココード:774-5141
・質量:125g
【材質/仕上】
・砥粒:アルミオキサイド
・シャフト:亜鉛メッキ線
・ブラシ部:ナイロン

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BC-38.0-AO120

型番
BC-38.0-AO120
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,616円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

YUKO フレックスホーン#AO120 AO120の型番BC-38.0-AO120のページです。
型番BC-38.0-AO120に関する仕様情報を記載しております。

BC-38.0-AO120で型番確定

YUKO フレックスホーン#AO120 AO120のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)