YUKO フレックスホーン#AO320 AO320

YUKO フレックスホーン#AO320 AO320
通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。
・足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
【用途】
・各種機器・部品の円筒部内面のバリ取り、研磨、仕上げ、面取り。
・内燃エンジン・油圧シリンダーほか各種シリンダーのホーニング仕上げ
・チューブ、パイプ内面の錆落とし、研掃、研磨。
【商品仕様】
・適用内径(mm):φ11.5~12.5
・砥粒部長さ(mm):63
・全長(mm):203
・シャフト径(mm):φ4.3
・シャフト径(mm):φ4.3
・使用工具:電動ドリル、ボール盤、マシニングなど
・回転数は、加工目的に合わせて300~1229rpm、回転と同時に往復ストローク(出し入れ)させる
・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又は研削オイルなど、湿式で使用
・トラスココード:852-9781
・質量:35g
【材質/仕上】
・砥粒:アルミオキサイド
・シャフト:亜鉛メッキ線
・ブラシ部:ナイロン

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BC-12.0-AO320

型番
BC-12.0-AO320
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

5日目

Loading...

  1. 1

YUKO フレックスホーン#AO320 AO320の型番BC-12.0-AO320のページです。
型番BC-12.0-AO320に関する仕様情報を記載しております。

BC-12.0-AO320で型番確定

YUKO フレックスホーン#AO320 AO320のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)