ヤマグチ チェンソーヤスリ丸φ3.5

ヤマグチ チェンソーヤスリ丸φ3.5
通常単価:
397
通常出荷日:
1日目

【特長】
・チェンソー専用ヤスリです。
【用途】
・チェンソー刃の目立再生に。
【商品仕様】
・形状:丸
・全長×刃長×刃幅(mm):250×170×3.5
・JANコード:4531521000874
・トラスココード:811-6902
・質量:20g
【材質/仕上】
・合金工具鋼(SKS8)

(i)ご注意

  • チェンソー刃のサイズ、種類ごとに目立て角度が決まっています。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BC035

型番
BC035
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

397円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

ヤマグチ チェンソーヤスリ丸φ3.5の型番BC035のページです。
型番BC035に関する仕様情報を記載しております。

BC035で型番確定

ヤマグチ チェンソーヤスリ丸φ3.5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)