バーコ 60°円錐形超硬ロータリーバーステンレス用シングルカット

バーコ 60°円錐形超硬ロータリーバーステンレス用シングルカット
通常単価:
7,988
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
・ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
【用途】
・ルーターを使用した材料の切削加工
【商品仕様】
・刃径(mm):16
・刃長(mm):16
・軸径(mm):8
・軸長(mm):52
・軸長(mm):52
・JANコード:7311518036638
・トラスココード:813-1908
・質量:40g
【材質/仕上】
・タングステンカーバイト

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BAHJ1616C08

型番
BAHJ1616C08
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,988円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

バーコ 60°円錐形超硬ロータリーバーステンレス用シングルカットの型番BAHJ1616C08のページです。
型番BAHJ1616C08に関する仕様情報を記載しております。

BAHJ1616C08で型番確定

バーコ 60°円錐形超硬ロータリーバーステンレス用シングルカットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)