大研 樹脂製万能杭80X2100 穴なし

大研 樹脂製万能杭80X2100 穴なし
通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。
・穴あけ、鋸引き、ねじ打ちが可能です。
・特注穴加工も対応できます。
【用途】
・土木資材として。
・土留めや柵に。
・支柱や看板の固定に。
【商品仕様】
・サイズ(mm):φ80x2100
・サイズ(mm):φ80x2100
・穴なし
・JANコード:4942088003237
・質量:9.1kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)

(i)ご注意

  • 施工にあたっては、安全帽、手袋等保護具を着用し、怪我には十分注意してください。 偏った荷重がかかると曲がることがあります。また、強い日光により反ることがありますがプラスチックの特性によるもので異常ではありません。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

B8021N

型番
B8021N
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

100φ擬木杭・丸太 画像

100φ擬木杭・丸太

大研化成工業

万能杭 画像

万能杭

大研化成工業

擬木杭 画像

擬木杭

大研化成工業

大研 樹脂製万能杭80X2100 穴なしの型番B8021Nのページです。
型番B8021Nに関する仕様情報を記載しております。

B8021Nで型番確定

大研 樹脂製万能杭80X2100 穴なしのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)