ワルター チップ交換式ドリル

ワルター チップ交換式ドリル
通常単価:
55,860
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・チップ交換式ドリルボディです。
【用途】
・穴あけ加工。
【商品仕様】
・インサート数:2
・刃数:2
・刃径(mm):26.9748
・刃長(mm):81.026
・全長211.0994
・シャンク径(mm):25.4
・ワルター チップ交換式ドリル
・トラスココード:803-4861
・質量:0.71kg
【材質/仕上】
・スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

B4213.UL26.270.Z1.081R-4

型番
B4213.UL26.270.Z1.081R-4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

55,860円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ワルター チップ交換式ドリルの型番B4213.UL26.270.Z1.081R-4のページです。
型番B4213.UL26.270.Z1.081R-4に関する仕様情報を記載しております。

B4213.UL26.270.Z1.081R-4で型番確定

ワルター チップ交換式ドリルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)