ユタカメイク 軽量防炎メッシュシート 1.8m×5.4mブラック

ユタカメイク 軽量防炎メッシュシート 1.8m×5.4mブラック

通常単価:
2,988
通常出荷日:
1日目

【特長】
・軽量タイプで扱いやすいです。
・従来品の約50%の重さです。
・黒色なので、白やグレー色に比べて反射が少ないです。
【用途】
・塗装工事の飛散防止。
・間仕切り。
【商品仕様】
・色:ブラック
・幅(m):1.8
・長さ(m):5.4
・ハトメ数(個):32
・ハトメピッチ(cm):45
・引張強度:縦290N/3cm 横150N/3cm
・厚み:0.25mm
・防炎表示者認定番号:AFE330085
・JANコード:4903599084825
・トラスココード:794-3997
・質量:500g
【材質/仕上】
・シート:ポリプロピレン(PP)
・ハトメ:アルミニウム(内径:9mm)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

2,988

型番 : B-263
通常出荷日 1日目
通常単価 2,988

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユタカメイク 軽量防炎メッシュシート 1.8m×5.4mブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)