ヤマト 台はかり B-20Z(車付)

ヤマト 台はかり B-20Z(車付)
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・電源の要らない場所で使用できます。
【用途】
・工場。
・防爆危険工場。
・農家。
・市場。
【商品仕様】
・秤量(kg):20
・載台寸法(mm):375×265
・目量(g):10
・検定:国家検定品
・車輪付
・さお方式
・JANコード:4979916010013
・トラスココード:838-4035
・質量:22.2kg
【材質/仕上】
・鉄製塗装
【セット内容/付属品】
・増しおもり

型番

1 の型番候補があります候補を表示

B-20Z

型番
B-20Z
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ヤマト 台はかり B-20Z(車付)の型番B-20Zのページです。
型番B-20Zに関する仕様情報を記載しております。

B-20Zで型番確定

ヤマト 台はかり B-20Z(車付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)